Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice388-5576: Tažený oblouk svar Boss
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice388-5576: Tažený oblouk svar Boss
388-5576: Tažený oblouk svar Boss

19,05 mm vnější průměr ocelový tažený obloukový svařovací člen Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
388-5576: Tažený oblouk svar Boss
388-5576: Tažený oblouk svar Boss
388-5576: Tažený oblouk svar Boss
388-5576: Tažený oblouk svar Boss
388-5576: Tažený oblouk svar Boss

19,05 mm vnější průměr ocelový tažený obloukový svařovací člen Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 388-5576

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost vnitřního závitu: M10 x 1,5
materiál: ocel
Vnitřní průměr (mm): 8,7
Vnější průměr (in): 0,75
Vnější průměr (mm): 19,05
Vnější průměr (mm): 19,05
Délka (mm): 30,0
Tloušťka (in): 1,18
Vhodné velikosti šroubu (mm): M10X1.5
Tloušťka (mm): 30,0
Vnitřní průměr (in): 0,343
Vnější průměr (in): 0,75
Délka (in): 1,181
Vhodné velikosti šroubu (in): 3/8-16
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 388-5576

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ NA OTOČNÉM/PÁSOVÉM PODVOZKU

MD6640

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6250 MD6310

POSTŘIKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

CAT WDS

KOLOVÝ DOZER

834 844 834K 854 824K 814K 854K 814 824 844K

KOLOVÝ NAKLADAČ

980 XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966 972H 972K 988 XE 972M 972 972L 950M Z 972 XE 814K 966 XE 986 966XE 966K XE 980 982 988GC 980GC 986H 988 950K 962L 986K 962K 950M 995 950L 962M 990K 990 993 992 972G II 972M XE 993K 980G II 966M XE 980XE 988K XE 988K 980H 980L 980K 992K 972XE 980M 966H 966L 966K 966M 994K 966G II 950 982 XE 982M

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

816K 836 826 836K 816 826K

ZEMINOVÝ VÁLEC

825 825K 815K 815

KOLOVÝ SKREJPR

637K

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789G 777E 793D 777 789D 793F 798 AC 796 AC 794 AC 773GC 789 785 793 798

ROTAČNÍ FRÉZA

RC20

PÁSOVÝ DOZER

D8 D7

NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 793F CMD 793F OEM 795F XQ 793D 793F 795F AC 789D 793F XQ 785G 797F 794 AC 785D

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6060 6020B 6020 6015 6040

KOLOVÝ TRAKTOR

631K 637K

MOTOR

C175-20

MOTOROVÝ GREJDR

14M3 14 160K 120K 14M-3 160 140K 140 120K 2

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

631K 637 631 637K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno