Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyOstatní komponenty převodovky388-8375: NÁBOJ
DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyOstatní komponenty převodovky388-8375: NÁBOJ
388-8375: NÁBOJ

Cat® Hub

Značka: Cat

Obrázky produktů
388-8375: NÁBOJ
388-8375: NÁBOJ
388-8375: NÁBOJ
388-8375: NÁBOJ
388-8375: NÁBOJ

Cat® Hub

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 388-8375

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 80,0
Inside Diameter (mm): 50,95
Height (mm): 76,5
Outside Diameter (in): 3,149
Inside Diameter (in): 2,0059
Height (in): 3,0118
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 388-8375

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

OEMTCPLUS

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno