DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic389-3789: Skupina palivových potrubí
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic389-3789: Skupina palivových potrubí
389-3789: Skupina palivových potrubí

Skupina palivových potrubí Cat®, nerezová ocel, vnitřní průměr trubky × vnější průměr × D: 8 × 10 × 416,18 mm, vnitřní průměr hadice × D: 8 × 286,35 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
389-3789: Skupina palivových potrubí
389-3789: Skupina palivových potrubí
389-3789: Skupina palivových potrubí
389-3789: Skupina palivových potrubí
389-3789: Skupina palivových potrubí

Skupina palivových potrubí Cat®, nerezová ocel, vnitřní průměr trubky × vnější průměr × D: 8 × 10 × 416,18 mm, vnitřní průměr hadice × D: 8 × 286,35 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 389-3789

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka hadice (in): 11,27
Délka hadice (mm): 286,35
Velikost hadice, min. vnitřní průměr (in): 0,32
Velikost hadice, min. vnitřní průměr (mm): 8,0
Material: Corrosion Preventative Fluid
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 389-3789

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C7.1

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CP12 CS20 CP14 CS12 CP16 CP17 CS16 CS19

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CP76B CP74B CS68B CS79B CS56B CS78B CP68B CS74B CP56B CS14

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

TR16-C7.1

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno