Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůMotorKomponenty motoruPísty a ostatní komponenty pístůPísty393-2885: PÍST
Domů
MotorKomponenty motoruPísty a ostatní komponenty pístůPísty
393-2885: PÍST
393-2885: PÍST

Značka: Cat

fallback-image
393-2885: PÍST

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 393-2885
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 393-2885
Material: Alloy Aluminum
Zobrazit více

Čas na údržbu?

Zjednodušujeme to

K dispozici jsou úplné sady pro údržbu podle typu zařízení včetně 250, 500 a 1000hodinových intervalů.

Modely kompatibilní se součástí číslo 393-2885

KOLOVÝ DOZER

907K 908K 906K 908M 906M

KOLOVÝ NAKLADAČ

907H2 906H2 908H2 907M

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

257D3 257D 277D 287D 259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3 242D3 246D3 289D3 246D 236D 262D3 236D3 279D3 242D 262D

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

308.5 308E SR 308E CR 308E 308E2 310

FINIŠER

AP355 AP300F AP300 AP355F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.