Domů397-0642: Sestava hadice
Domů397-0642: Sestava hadice
397-0642: Sestava hadice

Sestava nízkotlaké hadice pro motory a vzduchové brzdy

Značka: Cat

Obrázky produktů
397-0642: Sestava hadice
397-0642: Sestava hadice

Sestava nízkotlaké hadice pro motory a vzduchové brzdy

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 397-0642
Overall Length (mm): 866,0
Weight (kg): 0,881
Material: Low Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 397-0642

KOLOVÝ NAKLADAČ

966K XE 966K 972K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno