DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady pro běžné opravy a servis motorů397-5682: SKUPINA ČERPADLA - VODNÍ

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

353-8578: 0,787 mm tlusté těsnění mezichladiče vody

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 1 z 1

Popis součásti číslo 397-5682

Popis: Vodní čerpadla zajišťují oběh chladicí kapaliny v celém bloku motoru a udržují teplotu motoru. Atributy: Naše vodní čerpadla jsou navržena tak, aby zvládala cyklické zatěžování hnacího převodu, a jejich jedinečné geometrické vlastnosti snižují riziko kavitace způsobené dočasným zavzdušněním chladicího systému. Každá z komponent našich vodních čerpadel – ložiska, hřídele, oběžná kola – pracuje společně jako systém a pomáhá optimalizovat účinnost a životnost vodních čerpadel.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 397-5682

Měrné jednotky

    Délka (in):

    14,3

    Výška (in):

    7,0

    Material:

    Corrosion Preventative Fluid

Modely kompatibilní se součástí číslo 397-5682

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

C7.1 330F OEM 329E 330FMHPU

ŘEŠENÍ SPL HEX

330F

KOLOVÝ NAKLADAČ

950K 962K 950M 962M

RÝPADLO

330F 336 GC 329E L 329F L 324E 330 324E LN 330F L 329E 330F LN 324E L

MOTOR PRO GENERÁTORY

POWER SYS

MOTOROVÝ GREJDR

120M 2

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

MX35

KOLOVÉ RÝPADLO

MH3040

GENERÁTOR

C7.1

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno