Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůKabinyVnitřek kabinyIzolace kabiny399-6193: PANEL ST-SOU
Domů
KabinyVnitřek kabinyIzolace kabiny
399-6193: PANEL ST-SOU
399-6193: PANEL ST-SOU

Sestava panelu Cat® (odhlučnění)

Značka: Cat

Obrázky produktů
399-6193: PANEL ST-SOU
399-6193: PANEL ST-SOU
399-6193: PANEL ST-SOU
399-6193: PANEL ST-SOU
399-6193: PANEL ST-SOU

Sestava panelu Cat® (odhlučnění)

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 399-6193
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 399-6193

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 37
Celková délka (mm): 939,8
Celková šířka (in): 27,4
Celková šířka (mm): 696
Celková výška (mm): 53,8
Popis materiálu: uhlíkové vlákno / polyester
Celková výška (in): 2,12
Material: Coating Mixed: Nonmetallic,Acoustical Insulation
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 399-6193

KOLOVÝ DOZER

972 XE 972M XE 966L 966 XE 966 966M 962L 962K 962M Z 950M 962 972M 950 950L 962M 972 972L 966XE 972XE 966M XE 950M Z

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM400 RM400

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.