Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíDiferenciályLožisko diferenciálu3B-2516: Vnitřní oběžný kroužek ložiska s vnitřním průměrem 0,84
DomůHnací ústrojíDiferenciályLožisko diferenciálu3B-2516: Vnitřní oběžný kroužek ložiska s vnitřním průměrem 0,84
3B-2516: Vnitřní oběžný kroužek ložiska s vnitřním průměrem 0,84

Válcové ložisko Cat® (vnitřní oběžný kroužek)

Značka: Cat

fallback-image
3B-2516: Vnitřní oběžný kroužek ložiska s vnitřním průměrem 0,84

Válcové ložisko Cat® (vnitřní oběžný kroužek)

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3B-2516

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Sleeve Outside Diameter (in): 1,124
Sleeve Inside Diameter (in): 0.844
Sleeve Outside Diameter (mm): 28,543
Overall Length (mm): 47,63
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 21.431
Overall Length (in): 1,875
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Cross Holes: No
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3B-2516

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno