Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty3B-7272: Přímý adaptér
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty3B-7272: Přímý adaptér
3B-7272: Přímý adaptér

Přímý adaptér kapalinového vedení Cat® (NPT)

Značka: Cat

fallback-image
3B-7272: Přímý adaptér

Přímý adaptér kapalinového vedení Cat® (NPT)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3B-7272

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Přímý
Typ konektoru: NPT
Popis materiálu: Ocel
Délka (mm): 76,0
Závit: ½-14 NPT (2×)
Délka (in): 3,0
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3B-7272

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3516B 3516B 3516C 3412 D348 D349 D346 3512 3412E 3412C 3516 3512B 3512C G3612 G3616 G3508J G3512B G3512J G3508B G3412 G3520B G3516J G3520J G3408 G3516B G3512 G3516 G3508

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PR-1000C PR-1000 PR-450C

KOLOVÝ DOZER

834B

KOLOVÝ NAKLADAČ

988B

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CW-14 PS-200B PS-150C PS-150B

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3516 3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3512C

MOTOR PRO GENERÁTORY

G3516J 3516E 3516PETROLEUM G3520J 3512PETROL 3412 3608 3606 3412C 3516B G3516B 3616 3512 3516

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789G 793D 789D 785D 789 797 793D 793C 789C 789D 777D 777 785C 785D 797B 776D 784C

PÁSOVÝ DOZER

D7F D3B D3C 193 184 834U 834S

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

7495 HF 7495

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3516 3512 C280-16 C280-12 3512B 3412C C280-6 C280-8 D349 D346 D348 3516C 3516B 3512C 3512B G3516 G3512 3516 3512 3512C 3512B 3412C 3516C 3516B

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

666 651E 657E 621 651E 637E 637G 631G 631E 627G 627F 657G 621G 621F 657E

MOTOROVÝ GREJDR

12G 120G 140G 130G 14G

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

GENERÁTOR

SR4 SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno