DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabely3E-0133: Vodič motoru spouštěče
DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabely3E-0133: Vodič motoru spouštěče
3E-0133: Vodič motoru spouštěče

Cat® Starter Motor Wire connects the machine's electrical unit to the starter motor, enabling the initiation of the engine's cranking process

Značka: Cat

fallback-image
3E-0133: Vodič motoru spouštěče

Cat® Starter Motor Wire connects the machine's electrical unit to the starter motor, enabling the initiation of the engine's cranking process

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3E-0133

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 3E-0133

SMĚŠOVACÍ STABILIZÁTOR

SM-350

KOLOVÝ DOZER

814B 824G 824C 814F 824G II

VÝLOŽNÍK

120C

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R2900 R1300G R1300

KOLOVÝ NAKLADAČ

972G 950B 950E 916 926 936 966D 966F 966E G936 966G 930R 930T 980F II 966F II 950B/950E 936E 936F 980C 980F 980G 926E 970F

ZAPISOVAČ DAT

227

PLYNOVÝ MOTOR

G3306B G3304B G3304 G3306 G3406 G3512 G3516 G3508

ZEMINOVÝ VÁLEC

825G 825C 815B 815F 825G II

KOLOVÝ SKREJPR

637E 637G 637D 627G 627F 627E

DRAPÁK

120C 518 125C

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517

PÁSOVÝ DOZER

D6H XL D6H XR D6R III D6G2 LGP D6H II D4H III D6R II D5H XL D4H D4E D6F SR D5H D5E D6E SR D6D D7G2 D6R D6E D6G D6H D7R D6G SR D7G D7H D6G2 XL D4H XL D4E SR

ROZRÝVAČ

D5 977 963 953 943 7 6 5 4

VÝKONOVÝ MODUL

PM3516 PM3512 XQG135 PM3508

KOLOVÝ TRAKTOR

611 615C II 621E 615C 627G 627E

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

PS-500

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT18B IT18 IT28B

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963 973 943 953 973C

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C-10 C-12 C-15 C-16 3306 1673C 3208 3406E 3406C 3406B 3176B 3306C 3306B

MOTOROVÝ GREJDR

120G 120M 160H ES 12H NA 140H 140G 16H 16G 140H NA 130G 143H 14H 14G 12H 12G 12M 160H 160G 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

GENERÁTOR

SR4 SR4B G3406 G3516 G3512 G3508 G3516B 3508B 3508 3412C 3304B G3306 3516 3306B C15 3512 3512B 3456 3406C 3406E 3516B

KLOUBOVÝ DAMPR

D30D D250E II D300E D300D D300B D400E D250E D400D D25D D350E D350D D40D D300E II

NAVIJÁK

518 54H 57H 56H 56

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD55

SILNIČNÍ FRÉZA

PR-1000 PR-1000C PR-750B

MOTOR PRO STROJE

3304 3208

LODNÍ MOTOR

3516 3512 3508 3508B 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E 3516B 3208 3306B 3512B 3176B 3412C 3304 3412E 3306 3304B 3412

PÁSOVÝ UKLÁDACÍ STROJ

2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 2290 521 2590 2491 541 551 552 TK711

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3508B

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

826G II 826C 826G 816B 816F

RÝPADLO

330 L 345B II 215D 375-A L E300B 350-A 225B 225D 330B L 330B LN 345B 219D 330-A L 330 LN 350-A L 229D 350 L 322-A L 229 345B L 330-A L 231D 322 L 330-A 235B 235C 235D 375-A 330-A LN EL300B 245D 330B 245B

MOTOR PRO GENERÁTORY

3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3516B 3456 3304B 3512B 3306B 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 G3508 3408 3512 3508B 3516

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3406E 3406C C7.1 3408C C9 3306B 3456 3304 3306 3176C 3176B 3412 D333C 3304B 3406 3512 3196 3412E 3412C 3516 C-12 3508B C-15 C-10 C-16 3508 C-9 D330C

KLADEČ TRUBEK

578 572R 583R

KOLOVÉ RÝPADLO

W330B

BULDOZER

7SU 6SU 7S LGP 4S 4P 6 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 4A

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-653 CS-643 CP-643 CB-534 CP-653

PŘEDNÍ LOPATA

5080 235C

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

525 518 515 528 545 518C 530B 508 535C 535B 545C 528B 525C 525B

KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

FB518

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

48 143 140

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

G3306B

STABILIZAČNÍ FRÉZA

SS-250B RM-350B RM-350 RM-250C RR-250B

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3516B 3512B 3512 3508 3508B

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3406B 3406C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno