Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů3E-4115: Nasazovací stírací těsnění
Domů3E-4115: Nasazovací stírací těsnění
3E-4115: Nasazovací stírací těsnění

Tvar těsnění: Typ AN

Značka: Cat

Obrázky produktů
3E-4115: Nasazovací stírací těsnění
3E-4115: Nasazovací stírací těsnění

Tvar těsnění: Typ AN

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 3E-4115

Zabraňuje vniknutí vnějších nečistot do systému, ale používá se v méně náročných prostředích a při lehčích hydraulických aplikacích než lisovací varianta.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 3E-4115

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka základny – C (+/- 0,010 in) (in): 4,49
Vnitřní průměr (mm): 107,95
Vnější průměr – B (+/- 0,003 in) (in): 4,68
Šířka – A (+/- 0,02 in) (in): 0,14
Vnější průměr – B (+/- 0,003 in) (mm): 118,8
Tvar těsnění: Typ AN
Šířka – A (+/- 0,508 mm) (mm): 3,51
Tloušťka základny – C (+/- 0,254 mm) (mm): 114,05
Vnitřní průměr (in): 4,25
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3E-4115

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno