Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOpěrné kroužky3E-6783: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 220,89 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOpěrné kroužky3E-6783: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 220,89 mm
3E-6783: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 220,89 mm

Cat® Pryžový opěrný kroužek s výškou průřezu 2,40 mm a tloušťkou 6,23 mm pro hydraulický systém

Značka: Cat

Obrázky produktů
3E-6783: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 220,89 mm
3E-6783: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 220,89 mm
3E-6783: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 220,89 mm
3E-6783: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 220,89 mm
3E-6783: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 220,89 mm

Cat® Pryžový opěrný kroužek s výškou průřezu 2,40 mm a tloušťkou 6,23 mm pro hydraulický systém

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3E-6783

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (mm): 220,9
Šířka v průřezu (in): 0,09
materiál: Uretanová pryž
Výška v průřezu (mm): 6,2
Výška v průřezu (in): 0,25
Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Barva se může lišit od vyobrazení.
Popis materiálu: Uretanová pryž má vynikající odolnost proti otěru a proříznutí a je použitelná při styku s mazivy a hydraulickými kapalinami na bázi ropy při mírných teplotách. Není vhodná k použití společně s kapalinami rozpustnými ve vodě.
Šířka v průřezu (mm): 2,4
Vnitřní průměr (in): 8,7
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3E-6783

ROTARY CUTTER

RC20

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785G 785 785C 785D 785B 785D 785

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno