Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů3G-2646: Nasazovací těsnění stěrače
Domů3G-2646: Nasazovací těsnění stěrače
3G-2646: Nasazovací těsnění stěrače

Tvar těsnění: Typ A – Stěrač s jednou stírací plochou

Značka: Cat

Obrázky produktů
3G-2646: Nasazovací těsnění stěrače
3G-2646: Nasazovací těsnění stěrače
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Tvar těsnění: Typ A – Stěrač s jednou stírací plochou

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 3G-2646

Zabraňuje vniknutí vnějších nečistot do systému. Stěrače s jednou stírací plochou (stírací plocha je vyčnívající lem nebo okraj těsnění) čistí tyč během zasouvání. Stěrače se dvěma stíracími plochami čistí tyč během zasouvání a utěsňují olej, čímž brání v ukapávání (kosmetickém úniku). Stěrače s dvojitými stíracími plochami jsou upevněny na místě ložiskovým úchytem. Tyto uretanové stěrače jsou vyztuženy kovovým pláštěm. Často jsou označovány jako uzavřené stěrače (v kovovém plášti) nebo J stěrače (průřez kovového pláště má tvar písmene J).

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 3G-2646

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Šířka – A (+/- 0,02 in) (in): 8,00
Vnější průměr – B (mm): 14,00
Tvar těsnění: Typ A - Stěrač s jednou stírací plochou
Vnitřní průměr (mm): 177,8
Šířka – A (+/- 0,508 mm) (mm): 203,20
Vnější průměr – B (in): 0,55
materiál: NIT
Vnitřní průměr (in): 7,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3G-2646

KOLOVÝ NAKLADAČ

992D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno