Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska3G-3346: Pouzdro
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska3G-3346: Pouzdro
3G-3346: Pouzdro

Přímé kluzné ložisko

Značka: Cat

Obrázky produktů
3G-3346: Pouzdro
3G-3346: Pouzdro

Přímé kluzné ložisko

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3G-3346

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní drážka: Ne
Inside Diameter (mm): 96,0
Inside Diameter (in): 3,76
Outside Diameter (mm): 110,0
Outside Diameter (in): 4,31
Overall Length (mm): 94,0
Overall Length (in): 3,69
Type: STRAIGHT SLEEVE
materiál: Ocel
Přibližná celková délka (mm): 94,0
Vnější drážka: Ne
Přibližný vnitřní průměr (mm): 96,0
Přibližný vnější průměr (mm): 110,0
Příčné otvory: Ne
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3G-3346

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

631K 631D 631E 637K 633D 639D 637D 637E 637 631 637K 631K 631E 637K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno