Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění3H-2549: Ocelová podložka o tloušťce 2,54 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění
3H-2549: Ocelová podložka o tloušťce 2,54 mm
3H-2549: Ocelová podložka o tloušťce 2,54 mm

Vymezovací podložka

Značka: Cat

Obrázky produktů
3H-2549: Ocelová podložka o tloušťce 2,54 mm
3H-2549: Ocelová podložka o tloušťce 2,54 mm
3H-2549: Ocelová podložka o tloušťce 2,54 mm
3H-2549: Ocelová podložka o tloušťce 2,54 mm
3H-2549: Ocelová podložka o tloušťce 2,54 mm

Vymezovací podložka

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 3H-2549
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 3H-2549

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka (mm): 0,01
Tloušťka (in): 0,003
Vnější průměr (mm): 11,906
Vnější průměr (in): 0,468
materiál: Ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3H-2549

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AE40 AD45 AD40

KOLOVÝ DOZER

834 824B 834B 814B 824C 814 824

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825C 825B 815 815B 836 816 826C 826B 816B

KOLOVÝ NAKLADAČ

960F 980 950B 950E 950F 988 994 992 G926 920 988B 988F 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966R 950 930R 930T 980F II 966F II 950B/950E 936E 936F 980B 992D 992B 980C 992C 980F 926E 970F 950F II

RÝPADLO

325-A 325 L 225 325-A L 245 245D 245B

LESNÍ STROJE

227

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 789 793 793B 773D 773B 785B 775D 777C 777B 789B 777D 769 773 777 769B 769D 769C 775B 771D 771C 772 776 776D 776C 776B 768C 768B 772B 784B

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

528 518 120C 518 125C

PÁSOVÝ DOZER

D10 D11N 41 953B 963 953 11 10 943 11SU 824S 834U 834S 10C 11U 10S 10U 825

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R2900 R1700 II

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518 528 518C 530B 528B 120C FB518

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

D550B D44B 740 735

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT28 IT28B

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963 973 983 943 953 973C 963B 963C 953B 953C

MOTOROVÝ GREJDR

140 120 12E

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

631K 627 621 637 627K LRC 631 621K 627K 637K 657 650B 633E II 651B 651E 660B 615 613 627 621 623 637 631D 631E 631C 631G 641 651 641B 657 666B 666 623B 623G 623H 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621R 621E 621F 633D 657G 621G 621H 621S 613C II 639D 615C 627B 627G 627H 627E 627F 637G 613B 637D 613C 637E 637K 621E 621B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno