DomůMotorKomponenty motoruÚchyty a držáky motoruIzolační podložky a jejich komponenty3N-1968: 1/4-20 závitový držák tlumičů
DomůMotorKomponenty motoruÚchyty a držáky motoruIzolační podložky a jejich komponenty3N-1968: 1/4-20 závitový držák tlumičů
3N-1968: 1/4-20 závitový držák tlumičů

Cat® Flexibilní držák pro tlumení nárazů absorbuje otřesy a tlumí vibrace a poskytuje flexibilní a pružné spojení mezi dvěma komponentami

Značka: Cat

Obrázky produktů
3N-1968: 1/4-20 závitový držák tlumičů
3N-1968: 1/4-20 závitový držák tlumičů

Cat® Flexibilní držák pro tlumení nárazů absorbuje otřesy a tlumí vibrace a poskytuje flexibilní a pružné spojení mezi dvěma komponentami

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3N-1968

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost závitu svorníku (in): 1/4
Velikost závitu svorníku:  1/4
Typ montáže: vrstvená konstrukce - závit na obou koncích
Délka pryžové části (in): 0,75
Stoupání závitu svorníku:  2-2A
Délka svorníku (mm):  9.5
Délka pryžové části (mm):  19
Vnější průměr (mm):  25.4
Typ držáku: Vrstvená konstrukce – čep s oboustranným závitem
Délka svorníku (in): 0,37
Celková délka (mm):  38
Vnější průměr (in): 1,0
Popis materiálu: Pryž
Material: Alloy Zinc,Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3N-1968

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B

MOTOR PRO STROJE

3408

LODNÍ MOTOR

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B D349 D346 D348 3516B 3516C 3516E D343

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3516 3512 3512C 3508

PLYNOVÝ MOTOR

G333C G3612 G3616 G398 G399 G3512H G3512E G379A G3306 G343 G3412 G3408 G3406 G3520 G3516C G3512 G3516 G379 G3508

MOTOR PRO GENERÁTORY

3304 D379B 3208 3408B 3408C 3608 3606 POWER SYS G3520 3516B G3516B D398B 3508 3304B D399 3616 3406 3408 3512 3512B 3508B 3516

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3304 3306 3516B 3516C 3412 D333C D343 D348 D349 D346 3406 3512 3516 3408B 3508B 3512E 3512B 3512C 3508 D330C

ROTAČNÍ FRÉZA

RC7

MOTOR

3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512B 3512C

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3512B 3516B

GENERÁTOR

SR4 SR4B SR4BHV G3520 G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3516B G3516H G3520C 3508C C175-16GENSET 3516 C18 G3520E 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B 3508 C27 C32 D1500 3516B GEN 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno