Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicNízkotlaké hadice3N-4868: SE HADICE
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicNízkotlaké hadice3N-4868: SE HADICE
3N-4868: SE HADICE

Sestava hydraulické hadice pro střední tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
3N-4868: SE HADICE
3N-4868: SE HADICE

Sestava hydraulické hadice pro střední tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3N-4868
Overall Length (mm): 915,0
Weight (kg): 1,192
Material: Medium Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3N-4868

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3516 3516C 3516B 3512C 3512B

MOTOR PRO STROJE

3408

LODNÍ MOTOR

3512C 3516 3512 3408B 3508 3412 3408 D342C 3508C 3516B 3516C 3512B 3516E D342

PLYNOVÝ MOTOR

G3512 G3516 G3508

MOTOR PRO GENERÁTORY

3406C 3508 3412 3412C 3512 3512B 3508B 3516 3306B 3516B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3508 3412 3512 3516 3408B

PÁSOVÝ DOZER

D7F

VÝKONOVÝ MODUL

PM3516 PM3512 PM3412 PM3508

MOTOR

3516C 3516E 3512C

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512C

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C 3516B 3508

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3512B

LODNÍ PŘEVODOVKA

7251 7261

GENERÁTOR

G3516 G3512 G3508 G3516B 3516C 3516B 3508B 3512 3512B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno