Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky3Q-7692: 50 mm vnitřní průměr těsnění hydraulického kladiva
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky3Q-7692: 50 mm vnitřní průměr těsnění hydraulického kladiva
3Q-7692: 50 mm vnitřní průměr těsnění hydraulického kladiva

Těsnění pístu hydraulického kladiva Cat® zajišťuje účinné utěsnění kolem pístu a zabraňuje úniku hydraulické kapaliny

Značka: Cat

Obrázky produktů
3Q-7692: 50 mm vnitřní průměr těsnění hydraulického kladiva
3Q-7692: 50 mm vnitřní průměr těsnění hydraulického kladiva
3Q-7692: 50 mm vnitřní průměr těsnění hydraulického kladiva
3Q-7692: 50 mm vnitřní průměr těsnění hydraulického kladiva
3Q-7692: 50 mm vnitřní průměr těsnění hydraulického kladiva

Těsnění pístu hydraulického kladiva Cat® zajišťuje účinné utěsnění kolem pístu a zabraňuje úniku hydraulické kapaliny

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3Q-7692

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 6,3
Průměr v průřezu (in): 0,248
Vnitřní průměr (mm): 50,0
Vnitřní průměr (in): 1,969
Vnější průměr (mm): 246.0
SAE AS568 Velikost desky: 0
Vnější průměr (in): 626.0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3Q-7692

PRACOVNÍ NÁSTROJ

70 100 H100S H90C H70S 70S H70 H100 H90CS

RÝPADLO

307

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

307-A

RÝPADLO NAKLADAČ

416E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno