Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy3V-0944: Zaváděcí kolík opěry držáku motoru, vnější průměr 88,9 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy3V-0944: Zaváděcí kolík opěry držáku motoru, vnější průměr 88,9 mm
3V-0944: Zaváděcí kolík opěry držáku motoru, vnější průměr 88,9 mm

Cat® 88.9mm Outer Diameter Engine Mount Support Locating Pin ensures proper alignment and positioning of the engine mount support

Značka: Cat

Obrázky produktů
3V-0944: Zaváděcí kolík opěry držáku motoru, vnější průměr 88,9 mm

Cat® 88.9mm Outer Diameter Engine Mount Support Locating Pin ensures proper alignment and positioning of the engine mount support

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3V-0944

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Diameter (mm): 69,93
Pin Length (in): 6.713
Pin Length (mm): 170.5
Diameter (in): 2,753
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3V-0944

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

816B

ZEMINOVÝ VÁLEC

815B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno