Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyZávrtné šrouby3V-5855: SVORNÍK
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyZávrtné šrouby3V-5855: SVORNÍK
3V-5855: SVORNÍK

Double End Threaded Stud (Rod)

Značka: Cat

Obrázky produktů
3V-5855: SVORNÍK
3V-5855: SVORNÍK
3V-5855: SVORNÍK
3V-5855: SVORNÍK
3V-5855: SVORNÍK

Double End Threaded Stud (Rod)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3V-5855
Stud Thread Size (in): 1-8
Thread Size (in): 1-8
Overall Length (in): 6,1
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Coating Fluid,Carbon Steel
Stud Type: Double End Threaded Stud (Rod)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3V-5855

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

826C

ZEMINOVÝ VÁLEC

825C

PÁSOVÝ NAKLADAČ

933C 939 933 939C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno