DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou417-6551: Výstupní hadice čističe vzduchu
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou417-6551: Výstupní hadice čističe vzduchu
417-6551: Výstupní hadice čističe vzduchu

Cat® 101.6mm Inner Diameter Air Cleaner Outlet Hose serves as a conduit for conducting Air from the Air Cleaner to the Turbocharger

Značka: Cat

Obrázky produktů
417-6551: Výstupní hadice čističe vzduchu
417-6551: Výstupní hadice čističe vzduchu
417-6551: Výstupní hadice čističe vzduchu
417-6551: Výstupní hadice čističe vzduchu
417-6551: Výstupní hadice čističe vzduchu

Cat® 101.6mm Inner Diameter Air Cleaner Outlet Hose serves as a conduit for conducting Air from the Air Cleaner to the Turbocharger

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 417-6551
Material: EPDM RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 102,0
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 417-6551

PÁSOVÝ DOZER

D7R D7R XR D7R LGP

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno