Domů417-9428: Sestava hadice
Domů417-9428: Sestava hadice
417-9428: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
417-9428: Sestava hadice
417-9428: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 417-9428
Overall Length (mm): 975,0
Weight (kg): 0,522
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 417-9428

KOLOVÝ KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

2570C 2670C 553C 2470C 563C 573C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno