Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorMotory a blokyKomponenty bloku válcůKluzná ložiska422-6479: LOŽISKO VÁLEČKOVÉ YM
DomůMotorMotory a blokyKomponenty bloku válcůKluzná ložiska422-6479: LOŽISKO VÁLEČKOVÉ YM
422-6479: LOŽISKO VÁLEČKOVÉ YM

Valivé ložisko Classic

Značka: Cat

Obrázky produktů
422-6479: LOŽISKO VÁLEČKOVÉ YM
422-6479: LOŽISKO VÁLEČKOVÉ YM

Valivé ložisko Classic

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 422-6479
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 422-6479

VIBRAČNÍ VÁLEC

CP-433E CS-423E CP-323C CS-323C CS-44 CS-34 CP-44 CS-433E

KOLOVÝ NAKLADAČ

908K 908M 907K 906K 906M

RÝPADLO

M312 M315 M318

RÝPADLO NAKLADAČ

442D 430D 438C 426C 438D 424D 436C 420D 432D 416C 428D 416D 428C

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

908M 910 906H2 908H2 902 906H 908 906 906M 910K 910M 907H 907H2 907M 908H

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH460B

KOLOVÉ RÝPADLO

M315C M315D2 M316C M313C M314 M313D M314F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno