Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVýhled z kabinyOkna a skla423-8196: Glass
DomůKabinyVýhled z kabinyOkna a skla423-8196: Glass
423-8196: Glass

Cat® Glass (Door Group)

Značka: Cat

Obrázky produktů
423-8196: Glass
423-8196: Glass
423-8196: Glass
423-8196: Glass
423-8196: Glass

Cat® Glass (Door Group)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 423-8196

Description:
Cat® Glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 423-8196

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (mm): 718,6
Length (in): 28,29
Height (mm): 1 175,1
Height (in): 46,26
Thickness (mm): 5,0
Thickness (in): 0,2
Material: Safety Glass,Glass Ceramic
Weight (kg): 8,62
Weight (lb): 19,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 423-8196

RÝPADLO NAKLADAČ

424B 424B HD 424B2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno