Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkySpojovací vzpěry a jejich komponenty424-1200: Montážní úchyt snímače
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkySpojovací vzpěry a jejich komponenty424-1200: Montážní úchyt snímače
424-1200: Montážní úchyt snímače

Držák snímače diferenčního tlaku Cat®, d x š x v: 51 X 43 X 26mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
424-1200: Montážní úchyt snímače
424-1200: Montážní úchyt snímače
424-1200: Montážní úchyt snímače
424-1200: Montážní úchyt snímače
424-1200: Montážní úchyt snímače

Držák snímače diferenčního tlaku Cat®, d x š x v: 51 X 43 X 26mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 424-1200

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Výška (in): 1,01
Výška (mm): 25,75
Délka (in): 1,99
Délka (mm): 50,5
materiál: Nerezavějící ocel
Šířka (in): 1,69
Šířka (mm): 43,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 424-1200

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C15 C18

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6200

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

772G 770G

KOLOVÝ DOZER

834K 824K 824

KOLOVÝ NAKLADAČ

972K 972M 986 966K XE 988GC 986K 972M XE 966M XE 988K XE 988K 980M 966K 966M 982M

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1700 R2900

EJEKTOR

740 730C2 EJ 730C

PLYNOVÝ MOTOR

G3406

ZEMINOVÝ VÁLEC

825 825K

KOLOVÝ SKREJPR

637K 657E

PÁSOVÝ DOZER

D6T LGP D6 D8 D7 D8T D6XE D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XW D6T XL D6T D7E LGP D7E

NÁKLADNÍ VOZIDLO

772G OEM 770G 772G 770G OEM

KOLOVÝ TRAKTOR

621K OEM 631K 651

VÝKONOVÝ MODUL

XQ2280

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973K

MOTOROVÝ GREJDR

18M3 14M3 12M 3 16 14 18 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 16M3 160 160M 3 150 160M 3 AWD 140

GENERÁTOR

C18 GEN SE XQ425 C13 XQ375 C175-16 C18 C13 XQ350 XQ1140 3516C

KLOUBOVÝ DAMPR

725C 730C2 740C 740 GC 730C 745C 725 725C2 735C 745 730 735

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

336FMHPU 336F 336E 352FMHPU 390F

ŘEŠENÍ SPL HEX

352F OEM

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD45

SILNIČNÍ FRÉZA

PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3295

PÁSOVÝ UKLÁDACÍ STROJ

522 521

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

826 836K 826K

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

PR20B

RÝPADLO

336E LN 352F 340F 336E LH 349F LXE 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 336F L 336F XE 374F L 390F 374F 336E LNH 340F L UHD 352F XE VG 349F L 336F LNXE 352F-VG 336F LN 336F L XE 390F L 336E L 336E H 349F

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C18 C13 C15 C9.3

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

772 770

KLADEČ TRUBEK

PL83 PL87 PL72

MOTOR

C9.3

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM500B RM500B RM500B RM500

SADA PRO TĚŽBU ROPY

CX31-C18I CX35-C18I CX31-C13I

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627K 631K 627 623 621 637 631 637K 657 651 623K 621K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno