Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVýhled z kabinyStěrače a ostřikovače čelního skla a jejich komponentyOstatní stěrače a ostřikovače čelního skla425-0083: Sestava čerpadla kapaliny do ostřikovačů
DomůKabinyVýhled z kabinyStěrače a ostřikovače čelního skla a jejich komponentyOstatní stěrače a ostřikovače čelního skla425-0083: Sestava čerpadla kapaliny do ostřikovačů
425-0083: Sestava čerpadla kapaliny do ostřikovačů

Sestava čerpadla Cat® (kapaliny do ostřikovačů) (24 V)

Značka: Cat

Obrázky produktů
425-0083: Sestava čerpadla kapaliny do ostřikovačů
425-0083: Sestava čerpadla kapaliny do ostřikovačů

Sestava čerpadla Cat® (kapaliny do ostřikovačů) (24 V)

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 425-0083

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 30,0
Vnější průměr (in): 1,2
Typ konektoru: svazek kabelů
Celková výška (mm): 65,0
Popis materiálu: MDPE
Celková výška (in): 2,6
Material: Polyamide Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 425-0083

WIDE BODY TRUCK

707

KOLOVÝ NAKLADAČ

950GC 950 GC 980GC 966 GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno