DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou425-1971: Horní hadice chladiče s vnitřním průměrem 27 mm
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou425-1971: Horní hadice chladiče s vnitřním průměrem 27 mm
425-1971: Horní hadice chladiče s vnitřním průměrem 27 mm

Cat® Radiator Upper Hose carries hot coolant from the engine to the radiator to support temperature regulation and engine cooling

Značka: Cat

Obrázky produktů
425-1971: Horní hadice chladiče s vnitřním průměrem 27 mm
425-1971: Horní hadice chladiče s vnitřním průměrem 27 mm
425-1971: Horní hadice chladiče s vnitřním průměrem 27 mm
425-1971: Horní hadice chladiče s vnitřním průměrem 27 mm
425-1971: Horní hadice chladiče s vnitřním průměrem 27 mm

Cat® Radiator Upper Hose carries hot coolant from the engine to the radiator to support temperature regulation and engine cooling

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 425-1971

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 27,0
Working Pressure (kPa): 227,53
Working Pressure (psi): 33,0
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 425-1971

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

303ECR 303E CR

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno