Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity radlicŘezné břity radlice425-9011: Řezný břit
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity radlicŘezné břity radlice425-9011: Řezný břit
425-9011: Řezný břit

Řezný břit 19 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
425-9011: Řezný břit
425-9011: Řezný břit
425-9011: Řezný břit
425-9011: Řezný břit
425-9011: Řezný břit

Řezný břit 19 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 425-9011

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 99 999,99
End 2 Hole Offset (mm): 76,2
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 3 937,008
End 2 Hole Offset (in): 3,0
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 3,0
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 4
End 1 Hole Offset (mm): 76,2
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 425-9011

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno