Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeZuby lopaty a systémy adaptérůHroty lopaty431-0064: Hrot lopaty pro velkou zátěž
DomůPracovní nástrojeZuby lopaty a systémy adaptérůHroty lopaty431-0064: Hrot lopaty pro velkou zátěž
431-0064: Hrot lopaty pro velkou zátěž

Hrot Cat® Advansys™ A220 pro velkou zátěž

Značka: Cat

Obrázky produktů
431-0064: Hrot lopaty pro velkou zátěž
431-0064: Hrot lopaty pro velkou zátěž
431-0064: Hrot lopaty pro velkou zátěž
431-0064: Hrot lopaty pro velkou zátěž
431-0064: Hrot lopaty pro velkou zátěž
431-0064: Hrot lopaty pro velkou zátěž

Hrot Cat® Advansys™ A220 pro velkou zátěž

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 431-0064

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Rear Width (mm): 258,4
Rear Height (in): 9,764
Series: Advansys
Size: Advansys 220
Overall Length (mm): 567,2
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 8,78
Overall Length (in): 22,331
Front Width (mm): 223,0
Rear Width (in): 10,173
Shape: General Purpose
Rear Height (mm): 248,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 431-0064

KOLOVÝ NAKLADAČ

994K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno