DomůMotorMazací systémOlejová vedení431-7221: TRUB ST
DomůMotorMazací systémOlejová vedení431-7221: TRUB ST
431-7221: TRUB ST

Fluid Carrying Tube

Značka: Cat

Obrázky produktů
431-7221: TRUB ST
431-7221: TRUB ST
431-7221: TRUB ST
431-7221: TRUB ST
431-7221: TRUB ST

Fluid Carrying Tube

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 431-7221

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 51,0
Outer Diameter (in): 2,0
Approximate Overall Length (mm): 895,0
Material: STEEL,Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 431-7221

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

LD350

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6015B 6015

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno