Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyHydraulická čerpadla433-0300: Základní vibrační převodový motor
DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyHydraulická čerpadla433-0300: Základní vibrační převodový motor
433-0300: Základní vibrační převodový motor

Převodový vibrační motor Cat® 3500 ot/min vytváří vibrace pro hydromotor.

Značka: Cat

Obrázky produktů
433-0300: Základní vibrační převodový motor
433-0300: Základní vibrační převodový motor
433-0300: Základní vibrační převodový motor
433-0300: Základní vibrační převodový motor
433-0300: Základní vibrační převodový motor

Převodový vibrační motor Cat® 3500 ot/min vytváří vibrace pro hydromotor.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 433-0300

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková šířka (mm): 131,0
Celková délka (mm): 106,0
Celková výška (mm): 115,0
Celková šířka (in): 5,1
Celková délka (in): 44,2
Celková výška (in): 4,5
Material: Alloy Aluminum
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 433-0300

VIBRAČNÍ DESKA

CC-34B CB-22B CB-24B CC-24B CB-34B XW CB-34B CB-32B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno