Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty433-0619: 1 3/16" řadová obrazovka
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty433-0619: 1 3/16" řadová obrazovka
433-0619: 1 3/16" řadová obrazovka

Cat® 1 3/16" řadová obrazovka ORFS

Značka: Cat

Obrázky produktů
433-0619: 1 3/16" řadová obrazovka
433-0619: 1 3/16" řadová obrazovka
433-0619: 1 3/16" řadová obrazovka
433-0619: 1 3/16" řadová obrazovka
433-0619: 1 3/16" řadová obrazovka

Cat® 1 3/16" řadová obrazovka ORFS

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 433-0619

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Popis materiálu: Ocel
Jmenovitá účinnost: 234 mikronů
Délka (mm): 155,0
Velikost šestihranu (mm): 35,0
Délka (in): 6,09
Velikost šestihranu (in): 1,38
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 433-0619

ROTAČNÍ FRÉZA

RC20

NÁKLADNÍ VOZIDLO

785G 797F 793F 795F AC 785 794 AC 795F XQ 793F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ

KOLOVÝ NAKLADAČ

994K 995

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789G 793 789 798 785 794 AC 796 AC 793F 798 AC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno