Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů435-0745: Hydraulic Cylinder Tube Assembly
Domů435-0745: Hydraulic Cylinder Tube Assembly
435-0745: Hydraulic Cylinder Tube Assembly

Cat® Cylinder Assembly (Cylinder Group)

Značka: Cat

Obrázky produktů
435-0745: Hydraulic Cylinder Tube Assembly
435-0745: Hydraulic Cylinder Tube Assembly
435-0745: Hydraulic Cylinder Tube Assembly
435-0745: Hydraulic Cylinder Tube Assembly

Cat® Cylinder Assembly (Cylinder Group)

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 435-0745

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Approx. Weight (kg): 9,03
Approx. Weight (lb): 19,91
Inner Diameter (in): 2,87
Inner Diameter (mm): 73,0
Outer Diameter (in): 3,54
Outer Diameter (mm): 90,0
Overall Height (in): 5,23
Overall Height (mm): 132,8
Overall Length (in): 24,33
Overall Length (mm): 618,0
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 435-0745

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

901C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno