Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity radlicKoncové bity radlic436-6249: Koncový hrot rovného řezáku P ramene
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity radlicKoncové bity radlic436-6249: Koncový hrot rovného řezáku P ramene
436-6249: Koncový hrot rovného řezáku P ramene

Rovný řezák D7R, D7E, D4C 23,5 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
436-6249: Koncový hrot rovného řezáku P ramene
436-6249: Koncový hrot rovného řezáku P ramene
436-6249: Koncový hrot rovného řezáku P ramene
436-6249: Koncový hrot rovného řezáku P ramene
436-6249: Koncový hrot rovného řezáku P ramene

Rovný řezák D7R, D7E, D4C 23,5 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 436-6249

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 23,5
End Bit Type: GP
Overall Length (mm): 600,0
Width (in): 14,016
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 23,622
Width (mm): 356,0
Upper Hole Spacing (in): 4,0
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,0
Thickness (in): 0,925
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 436-6249

PÁSOVÝ DOZER

D7E LGP D7E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno