Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily437-2831: 7/8-14 Zpětný ventil hydraulického ovládání závitu
Domů
HydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily
437-2831: 7/8-14 Zpětný ventil hydraulického ovládání závitu
437-2831: 7/8-14 Zpětný ventil hydraulického ovládání závitu

Cat® Hydraulický řídicí zpětný ventil usnadňuje řízený jednosměrný průtok kapaliny v hydraulických systémech, aby byla zajištěna přesnost a zabráněno zpětnému toku

Značka: Cat

Obrázky produktů
437-2831: 7/8-14 Zpětný ventil hydraulického ovládání závitu
437-2831: 7/8-14 Zpětný ventil hydraulického ovládání závitu
437-2831: 7/8-14 Zpětný ventil hydraulického ovládání závitu
437-2831: 7/8-14 Zpětný ventil hydraulického ovládání závitu
437-2831: 7/8-14 Zpětný ventil hydraulického ovládání závitu

Cat® Hydraulický řídicí zpětný ventil usnadňuje řízený jednosměrný průtok kapaliny v hydraulických systémech, aby byla zajištěna přesnost a zabráněno zpětnému toku

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 437-2831
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 437-2831

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 1,45
Velikost šestihranu (mm): 25,4
Délka (mm): 36,9
Velikost závitu (in): 7/8-14
Velikost šestihranu (in): 1,0
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 437-2831

PÁSOVÝ DOZER

D6K2 D4 D5 D6K

KOLOVÝ NAKLADAČ

908M 906H2 908H2 906M 907H2 907M 908K 908M 907K 906K 906M

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

257D 277D 297D 297D2 257D3 287D 249D 289D 289D3 259D3 279D3 249D3 259D 239D 299D 279D 239D3 299D3 299D2 249D3 226D3 226D 246D 262D3 232D 272D 242D3 246D3 236D 232D3 236D3 242D 262D 272D3 272D2

PÁSOVÝ NAKLADAČ

953K 953

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno