DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění438-3101: Těsnění klikového hřídele o vnitřním průměru 249,7 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění438-3101: Těsnění klikového hřídele o vnitřním průměru 249,7 mm
438-3101: Těsnění klikového hřídele o vnitřním průměru 249,7 mm

Přední a zadní těsnění klikového hřídele Cat® (otáčení vpravo) bloku válců

Značka: Cat

Obrázky produktů
438-3101: Těsnění klikového hřídele o vnitřním průměru 249,7 mm
438-3101: Těsnění klikového hřídele o vnitřním průměru 249,7 mm
438-3101: Těsnění klikového hřídele o vnitřním průměru 249,7 mm
438-3101: Těsnění klikového hřídele o vnitřním průměru 249,7 mm
438-3101: Těsnění klikového hřídele o vnitřním průměru 249,7 mm

Přední a zadní těsnění klikového hřídele Cat® (otáčení vpravo) bloku válců

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 438-3101

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr otvoru (in): 11,22
Průměr otvoru (mm): 285,0
Celková šířka (in): 0,866
Celková šířka (mm): 22,0
Primární těsnicí materiál: ACM (polyakrylát)
Typ těsnění: Typ s chlopní
Průměr hřídele (in): 9,842
Průměr hřídele (mm): 250,0
Provedení: NPI
Material: Teflon Plastic,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic,Plastic Plastic,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 438-3101

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C175-16

NÁKLADNÍ VOZIDLO

795F XQ 793F AC 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

MOTOR

C175-16 C175-20

LODNÍ MOTOR

C175-16

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

C175-16 C175-20

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C175-16

GENERÁTOR

SR5 C175-16 SR5 C175-16GENSET C175-20

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno