DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu441-2725: Oboustranný závitový čep s pojistným otvorem
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu441-2725: Oboustranný závitový čep s pojistným otvorem
441-2725: Oboustranný závitový čep s pojistným otvorem

Cat® Double End Threaded Stud with a locking hole features threads on both ends and a hole for safety wire or pin, ensuring secure fastening.

Značka: Cat

Obrázky produktů
441-2725: Oboustranný závitový čep s pojistným otvorem
441-2725: Oboustranný závitový čep s pojistným otvorem
441-2725: Oboustranný závitový čep s pojistným otvorem
441-2725: Oboustranný závitový čep s pojistným otvorem
441-2725: Oboustranný závitový čep s pojistným otvorem

Cat® Double End Threaded Stud with a locking hole features threads on both ends and a hole for safety wire or pin, ensuring secure fastening.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 441-2725
Stud Type: Straight
Material: Steel,Low Alloy Steel
Material Description: Not specified
Locking Feature: Drilled Thread
Thread Size (in): 2-3/4-4
Length (in): 18,5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 441-2725

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno