Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaSnímače a spínačeOstatní snímače a spínače441-3637: 24V zakryté časové relé
DomůElektroinstalace a elektronikaSnímače a spínačeOstatní snímače a spínače441-3637: 24V zakryté časové relé
441-3637: 24V zakryté časové relé

Časovač relé zakrytého typu Cat® 24 V s 5 minutovými intervaly používané v kabeláži kabiny

Značka: Cat

Obrázky produktů
441-3637: 24V zakryté časové relé
441-3637: 24V zakryté časové relé
441-3637: 24V zakryté časové relé
441-3637: 24V zakryté časové relé
441-3637: 24V zakryté časové relé

Časovač relé zakrytého typu Cat® 24 V s 5 minutovými intervaly používané v kabeláži kabiny

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 441-3637

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (mm): 55,0
Celková šířka (mm): 36,0
Celková výška (mm): 36,0
Celková délka (in): 2,2
Celková šířka (in): 1,4
Celková výška (in): 1,4
Material: Polyurethane Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 441-3637

VRTÁK

MD6380 MD6310 MD6250

PÁSOVÝ DOZER

D6T XW D6T LGP D9 D6T XL D6 D5 D8 D7 D8T D10T2 D6XE D10 D11 D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6N LGP D6N XL D6T D6N D7E

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

6015B 6060 6015 LD350

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3037

RÝPADLO

MH3295

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973K

ROTARY CUTTER

RC20

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789G 793D 789D 794 AC 793F 798 AC 789 785 793 798 796 AC D10R 785 793F CMD 775F MT4400D AC 793F OEM 793F XQ 785G 793D 772 770 773F 793F 795F AC 794 AC 789D 777F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno