DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou441-4639: HADICE-VZD
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou441-4639: HADICE-VZD
441-4639: HADICE-VZD

Molded Hose

Značka: Cat

Obrázky produktů
441-4639: HADICE-VZD
441-4639: HADICE-VZD
441-4639: HADICE-VZD
441-4639: HADICE-VZD
441-4639: HADICE-VZD

Molded Hose

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 441-4639
Material: EPDM RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 48,0
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 441-4639

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

308E2CR 308E2SR 308E2 CR 308E2 SR

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno