Domů447-8224: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
Domů447-8224: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
447-8224: TĚSNICÍ O-KROUŽEK

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
447-8224: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
447-8224: TĚSNICÍ O-KROUŽEK

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 447-8224

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 3,53
Průměr v průřezu (in): 0,139
Vnitřní průměr (mm): 171,04
Vnitřní průměr (in): 6,734
Outside Diameter (mm): 178,1
Outside Diameter (in): 7,012
Hardness (Shore A): 90,0
SAE AS568 Dash Size: -261
materiál: Uretanová pryž,PU (polyuretan)
Popis materiálu: Uretanová pryž má vynikající odolnost proti otěru a proříznutí a je použitelná při styku s mazivy a hydraulickými kapalinami na bázi ropy při mírných teplotách. Není vhodná k použití společně s kapalinami rozpustnými ve vodě.
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Barva se může lišit od vyobrazení.
Velikost desky (in): 261
Material Hardness: 93A
Polymer: PU (Polyurethane)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 447-8224

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno