Domů448-3454: Sestava hadice
Domů448-3454: Sestava hadice
448-3454: Sestava hadice

XT-3 ES Sestava hadice pro vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
448-3454: Sestava hadice
448-3454: Sestava hadice

XT-3 ES Sestava hadice pro vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 448-3454
Overall Length (mm): 2 700,0
Weight (kg): 2,507
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 448-3454

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

797F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno