Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů451-7820: Sestava hadice
Domů451-7820: Sestava hadice
451-7820: Sestava hadice

Kompaktní sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
451-7820: Sestava hadice
451-7820: Sestava hadice

Kompaktní sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 451-7820
Overall Length (mm): 1 810,0
Weight (kg): 1,696
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 451-7820

KOLOVÝ NAKLADAČ

908K 908M

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

908M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno