Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíRozvodovkaPřevody rozvodovky455-0729: PŘEVOD-KROUŽEK
DomůHnací ústrojíRozvodovkaPřevody rozvodovky455-0729: PŘEVOD-KROUŽEK
455-0729: PŘEVOD-KROUŽEK

Cat® Ring Gear (Wheel Hub Group)

Značka: Cat

Obrázky produktů
455-0729: PŘEVOD-KROUŽEK
455-0729: PŘEVOD-KROUŽEK
455-0729: PŘEVOD-KROUŽEK
455-0729: PŘEVOD-KROUŽEK
455-0729: PŘEVOD-KROUŽEK

Cat® Ring Gear (Wheel Hub Group)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 455-0729

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outside Diameter (mm): 258,0
Outside Diameter (in): 10,16
Width (mm): 65,0
Width (in): 2,56
Inside Diameter (mm): 227,1
Inside Diameter (in): 8,94
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 4,8
Weight (lb): 10,58
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 455-0729

RÝPADLO NAKLADAČ

415F2 IL 415 424B 424B HD 424 424B2 426 F2

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH514C TH417C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno