Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinySystémy HVAC v kabiněKompresory klimatizace v kabině457-4579: SK KOMPRESORU
DomůKabinySystémy HVAC v kabiněKompresory klimatizace v kabině457-4579: SK KOMPRESORU
457-4579: SK KOMPRESORU

Cat® 258.3mm Long Refrigerant Compressor

Značka: Cat

Obrázky produktů
457-4579: SK KOMPRESORU
457-4579: SK KOMPRESORU
457-4579: SK KOMPRESORU
457-4579: SK KOMPRESORU
457-4579: SK KOMPRESORU

Cat® 258.3mm Long Refrigerant Compressor

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 457-4579
Material: Alloy Aluminum
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 457-4579

KOLOVÝ DOZER

814 814K

KOLOVÝ NAKLADAČ

814K

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

816 816K

ZEMINOVÝ VÁLEC

815 815K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno