Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady těsnění motoru457-5833: Rozvodový kotouč vstřikovacího čerpadla paliva s tloušťkou 3,2 mm
Domů
MotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady těsnění motoru
457-5833: Rozvodový kotouč vstřikovacího čerpadla paliva s tloušťkou 3,2 mm
457-5833: Rozvodový kotouč vstřikovacího čerpadla paliva s tloušťkou 3,2 mm

Časovací kotouč Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
457-5833: Rozvodový kotouč vstřikovacího čerpadla paliva s tloušťkou 3,2 mm
457-5833: Rozvodový kotouč vstřikovacího čerpadla paliva s tloušťkou 3,2 mm
457-5833: Rozvodový kotouč vstřikovacího čerpadla paliva s tloušťkou 3,2 mm
457-5833: Rozvodový kotouč vstřikovacího čerpadla paliva s tloušťkou 3,2 mm
457-5833: Rozvodový kotouč vstřikovacího čerpadla paliva s tloušťkou 3,2 mm

Časovací kotouč Cat®

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 457-5833
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 457-5833

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 75,0
Vnitřní průměr (mm): 15,0
Vnější průměr (in): 2,95
Tloušťka (mm): 3,2
Tloušťka (in): 0,13
Popis materiálu: Ocel
Vnitřní průměr (in): 0,59
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
Zobrazit více

Čas na údržbu?

Zjednodušujeme to

K dispozici jsou úplné sady pro údržbu podle typu zařízení včetně 250, 500 a 1000hodinových intervalů.

Modely kompatibilní se součástí číslo 457-5833

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C2.2

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C2.2

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

249D 239D 249D3 239D3 232D3 226D 226D3 232D

MOTOR PRO GENERÁTORY

XQ35

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.