DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky458-8544: O-KROUŽEK
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky458-8544: O-KROUŽEK
458-8544: O-KROUŽEK

O-Ring

Značka: Cat

fallback-image
458-8544: O-KROUŽEK

O-Ring

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 458-8544

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Cross Section Diameter (mm): 99 999,99
Cross Section Diameter (in): 3 937,008
Inside Diameter (mm): 99 999,99
Inside Diameter (in): 3 937,008
materiál: Nitrilová / NBR / HNBR / XNBR pryž
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 458-8544

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno