Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyPlochá těsnění460-3764: Ploché těsnění palivové nádrže, tloušťka 3,2 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyPlochá těsnění460-3764: Ploché těsnění palivové nádrže, tloušťka 3,2 mm
460-3764: Ploché těsnění palivové nádrže, tloušťka 3,2 mm

Ploché těsnění Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
460-3764: Ploché těsnění palivové nádrže, tloušťka 3,2 mm
460-3764: Ploché těsnění palivové nádrže, tloušťka 3,2 mm
460-3764: Ploché těsnění palivové nádrže, tloušťka 3,2 mm
460-3764: Ploché těsnění palivové nádrže, tloušťka 3,2 mm
460-3764: Ploché těsnění palivové nádrže, tloušťka 3,2 mm

Ploché těsnění Cat®

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 460-3764

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Kruhový standardní
Provedení: Ploché
materiál: Korek a pryž s nízkou stlačitelností
Vnitřní průměr (mm): 74,0
Vnější průměr (mm): 94,0
Tloušťka (mm): 3,2
Velikost otvoru (mm): 7,0 (6×)
Vnitřní průměr (in): 2,91
Vnější průměr (in): 3,7
Tloušťka (in): 0,13
Velikost otvoru (in): 0,28 (6×)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 460-3764

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3512E 3512E C175-20

NÁSLEDNÉ VYBAVENÍ SYSTÉMY PRO DODATEČNOU ÚPRAVU VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

SCR

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C175-16 C32 C175-20 3512E C32 C32 MARINE 3516C 3516E 3516C

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3516C C175-16

MOTOR PRO GENERÁTORY

C280-16 3512E C175-16 C32 MARINE 3516E

MOTOROVÝ GREJDR

140M 3 AWD 14L 12M 150 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 14 16GC 140M 120M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno