Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů461-3894: ŠROUB-ŠESTIHRANNÁ HLAVA
Domů461-3894: ŠROUB-ŠESTIHRANNÁ HLAVA
461-3894: ŠROUB-ŠESTIHRANNÁ HLAVA

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
461-3894: ŠROUB-ŠESTIHRANNÁ HLAVA
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 461-3894

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 461-3894

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 8.268
Bolt Length (mm): 210,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Graphite Antisieze
Grip Length (in): 5,276
Grip Length (mm): 134,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
materiál: Slitina zinku,Jiné smíšené: Kovové - nekovové,Nízkolegovaná ocel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 461-3894

RÝPADLO

390D 390D L 390F L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno