Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů466-8037: POUZDRO
Domů466-8037: POUZDRO
466-8037: POUZDRO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Značka: Cat

Obrázky produktů
466-8037: POUZDRO
466-8037: POUZDRO
466-8037: POUZDRO
466-8037: POUZDRO
466-8037: POUZDRO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 466-8037

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Inside Diameter (mm): 51,0
Inside Diameter (in): 2,02
Outside Diameter (mm): 70,0
Outside Diameter (in): 2,75
Overall Length (mm): 74,61
Overall Length (in): 2,937
Material: BRONZE,Alloy Copper
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sleeve Outside Diameter (in): 2,753
Sleeve Outside Diameter (mm): 69,926
Cross Holes: Yes
Sleeve Inside Diameter (in): 2.014
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 51.15
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 466-8037

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno