Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůNádrže a komponentyNádrže na kapalinu DEF468-7294: Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá
DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůNádrže a komponentyNádrže na kapalinu DEF468-7294: Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá
468-7294: Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá

Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
468-7294: Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá
468-7294: Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá
468-7294: Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá
468-7294: Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá
468-7294: Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá

Nádrž na výfukové plyny 304,8 mm dlouhá Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 468-7294

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Objem (gal): 5,0
Objem (l): 19,0
Popis materiálu: XLPE
Celková výška (in): 12,0
Celková výška (mm): 304,8
Celková délka (in): 18,0
Celková délka (mm): 457,2
Celková šířka (in): 8,0
Celková šířka (mm): 203,2
Material: Polyethylene Plastic,Corrosion Preventative Fluid
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 468-7294

PÁSOVÝ DOZER

D3K2 XL D3K2 LGP D2 D1 D3 D4K2 LGP D4K2 XL D5K2 LGP D5K2 XL

RÝPADLO NAKLADAČ

416 434 430 432 450 420XE 420F2 444F2 428F2 428 444 440 420 432F2 430F2 434F2 416F2

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

914M 918M 910M 914 910 920

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno